I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.
Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Forma testa | h | Colore | H | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4688 € - 0,4688 € | Richiedi il lead time qui |
1.89 in
48.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturale
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1
|
||
| 0,3285 € - 0,5086 € | Richiedi il lead time qui |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturale
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
| 0,0917 € - 0,1409 € | 24226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturale
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,7506 € - 1,6893 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.071 in
78.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturale
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| 0,0898 € - 0,1957 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 0,1134 € - 0,1261 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 10086773 | 0,0878 € - 0,1924 € | 13393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
Naturale
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
|
| 0,1134 € - 0,1261 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 0,5444 € - 0,7019 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturale
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
| 0,0441 € - 0,0978 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 0,1134 € - 0,1261 € | 2629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,1329 € - 0,1329 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 0,0872 € - 0,1216 € | 48000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,1329 € - 0,1329 € | 7322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
| 0,1642 € - 0,1642 € | 845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
||
| 0,1642 € - 0,1642 € | 4480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1
|
||
| 0,296 € - 0,296 € | 14602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
| 0,1198 € - 0,1329 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Piatto
|
0.323 in
8.2 mm
|
Nero
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,1134 € - 0,1261 € | 21729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Nero
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 0,1134 € - 0,1261 € | 16500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare