Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.
Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo testa | D | h | Colore | H | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0791 € - 0,0879 € | 96824 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| 0,2053 € - 0,3753 € | 9405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 0,0791 € - 0,0879 € | 28096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2
|
||
| 0,4008 € - 0,6515 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.453 in
62.3 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Naturale
|
|
2.252 in
57.2 mm
|
3
|
||
| 0,2733 € - 0,4999 € | 153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Naturale
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
5
|
||
| 0,2549 € - 0,4673 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturale
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 0,2067 € - 0,3767 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturale
|
|
1.228 in
31.2 mm
|
3
|
||
| 0,4334 € - 0,7067 € | 1445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturale
|
|
1.791 in
45.5 mm
|
3
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 9080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
3
|
||
| 0,1446 € - 0,1607 € | 11951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
2
|
||
| 0,109 € - 0,1212 € | 147669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,1317 € - 0,1812 € | 32317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Bianco
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
||
| 0,8526 € - 1,6712 € | Richiedi il lead time qui |
|
2.941 in
74.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturale
|
|
2.421 in
61.5 mm
|
3
|
||
| 0,109 € - 0,1212 € | 92000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
2
|
||
| 0,16 € - 0,2931 € | 4546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturale
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 1,4729 € - 2,3652 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Naturale
|
0.846 in
21.5 mm
|
4.35 in
110.5 mm
|
2
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 26697 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Bianco
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,093 € - 0,093 € | 42029 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
| 0,109 € - 0,1212 € | 118820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 24218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nero
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4