Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.
Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Forma testa | h | Colore | H | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0668 € - 0,146 € | 45000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
Naturale
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 0,1883 € - 0,4074 € | 42250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
||
| 0,0992 € - 0,2189 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 0,0975 € - 0,2138 € | 7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
| 0,1685 € - 0,3658 € | Richiedi il lead time qui |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1
|
||
| 0,0531 € - 0,1043 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 0,109 € - 0,1212 € | 12412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 0,0871 € - 0,0871 € | 33025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturale
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 27297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
A cupola
|
0.335 in
8.5 mm
|
Bianco
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 20090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
A cupola
|
0.354 in
9.0 mm
|
Bianco
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.583 in
14.8 mm
|
A cupola
|
0.354 in
9.0 mm
|
Bianco
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 21400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
A cupola
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nero
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
4
|
||
| 0,109 € - 0,1212 € | 27765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
3
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturale
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
2
|
||
| 0,3002 € - 0,5495 € | 19304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
A cupola
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
|
1.043 in
26.5 mm
|
4
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 32632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.583 in
14.8 mm
|
A cupola
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bianco
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 35430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
A cupola
|
0.354 in
9.0 mm
|
Bianco
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 45661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
A cupola
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 16159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
A cupola
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 10922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
A cupola
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bianco
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5