Menu Ricerca

Tappi a spinta

Disponibile

I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.

Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.

Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.

  • Proteggono l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi.
  • Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
  • Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
220 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Forma testa h Colore H d Tipo Acquista
0,1215 € - 0,1215 € 14704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7 mm
7.0 mm
Naturale
9.0 mm
14.0 mm
2
0,3059 € - 0,3059 € 6364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.8 mm
12.0 mm
Naturale
14.5 mm
27.5 mm
1
0,1685 € - 0,3658 € Richiedi il lead time qui
36.0 mm
12.0 mm
Naturale
15.0 mm
29.0 mm
1
0,0531 € - 0,1043 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
6.0 mm
Naturale
8.2 mm
10.7 mm
1
1,657 € - 1,657 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73.5 mm
18.0 mm
Naturale
21.0 mm
59.6 mm
1
0,0668 € - 0,146 € 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
5.8 mm
Naturale
8.3 mm
9.3 mm
1
0,1883 € - 0,4074 € 49750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
12.0 mm
Naturale
15.0 mm
30.5 mm
1
0,296 € - 0,296 € 3768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
12.0 mm
Nero
15.0 mm
30.5 mm
0,0836 € - 0,0928 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
6.0 mm
Naturale
8.0 mm
5.1 mm
2
2,8468 € - 2,8468 € 1055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
123.0 mm
17.4 mm
Naturale
20.4 mm
111.7 mm
1
0,113 € - 0,1254 € 31150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
6.0 mm
Nero
8.0 mm
7.3 mm
0,211 € - 0,458 € 7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
10.0 mm
Naturale
12.5 mm
31.8 mm
1
0,405 € - 0,405 € 2470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
12.0 mm
Nero
15.0 mm
33.5 mm
0,0954 € - 0,2117 € 5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
8.0 mm
Naturale
10.5 mm
21.7 mm
1
0,1069 € - 0,2346 € 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
7.5 mm
Naturale
9.5 mm
25.5 mm
1
0,1631 € - 0,1813 € 26190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.6 mm
12.6 mm
Naturale
15.3 mm
21.0 mm
2
1,8553 € - 1,8553 € 987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
82.3 mm
17.4 mm
Naturale
20.4 mm
73.7 mm
1
0,0917 € - 0,1019 € 38090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.7 mm
4.5 mm
Naturale
6.2 mm
7.5 mm
2
0,0975 € - 0,2138 € 7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
9.0 mm
Naturale
12.0 mm
23.4 mm
1
0,0992 € - 0,2189 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
9.0 mm
Naturale
12.0 mm
24.6 mm
1
  • di 11
Tappo a pressione 14.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Naturale

10203521

Fascia di prezzo
0,1215 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
14704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16x1.5
Tappo a pressione 27.5 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE Naturale

10258569

Fascia di prezzo
0,3059 € - 0,3059 €

Livelli di giacenza
6364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.8 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M30x3
Tappo a pressione 29.0 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086872

Fascia di prezzo
0,3658 € - 0,1685 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturale

10087602

Fascia di prezzo
0,1043 € - 0,0531 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10x1.5
Tappo a pressione 59.6 mm 18.0 mm 73.5 mm LDPE Naturale

10258590

Fascia di prezzo
1,657 € - 1,657 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    73.5 mm
  • d
    59.6 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 9.3 mm 5.8 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturale

10087619

Fascia di prezzo
0,146 € - 0,0668 €

Livelli di giacenza
21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    5.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10x1.5, 1/8 in BSP
Tappo a pressione 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086889

Fascia di prezzo
0,4074 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
49750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 in
Tappo a pressione 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Nero

10103906

Fascia di prezzo
0,296 € - 0,296 €

Livelli di giacenza
3768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 5.1 mm 6.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturale

10060803

Fascia di prezzo
0,0928 € - 0,0836 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.1 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 111.7 mm 17.4 mm 123.0 mm LDPE Naturale

10258637

Fascia di prezzo
2,8468 € - 2,8468 €

Livelli di giacenza
1055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M115x4
Tappo a pressione 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Nero

10103715

Fascia di prezzo
0,1254 € - 0,113 €

Livelli di giacenza
31150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 31.8 mm 10.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086896

Fascia di prezzo
0,458 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    36.0 mm
  • d
    31.8 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M33x1.5, 1 in BSP
Tappo a pressione 33.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Nero

10103913

Fascia di prezzo
0,405 € - 0,405 €

Livelli di giacenza
2470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    36.0 mm
  • d
    33.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086810

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 25.5 mm 7.5 mm 28.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086858

Fascia di prezzo
0,2346 € - 0,1069 €

Livelli di giacenza
5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M27
Tappo a pressione 21.0 mm 12.6 mm 25.6 mm LDPE - PIR Naturale

10061312

Fascia di prezzo
0,1813 € - 0,1631 €

Livelli di giacenza
26190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.6 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    12.6 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 73.7 mm 17.4 mm 82.3 mm LDPE Naturale

10258606

Fascia di prezzo
1,8553 € - 1,8553 €

Livelli di giacenza
987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    82.3 mm
  • d
    73.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M75x1.5
Tappo a pressione 7.5 mm 4.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Naturale

10060926

Fascia di prezzo
0,1019 € - 0,0917 €

Livelli di giacenza
38090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.5 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086834

Fascia di prezzo
0,2138 € - 0,0975 €

Livelli di giacenza
7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086841

Fascia di prezzo
0,2189 € - 0,0992 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M26, 3/4 in BSP