Menu Ricerca

Tappi a sgancio rapido

Disponibile

I tappi a rilascio rapido garantiscono una tenuta sicura dei tubi. Rimangono attaccati durante l'uso. Progettati come raccordi maschi per le serie ISO A e ISO B. Possono resistere a temperature da -40 C fino a 135 C.Tipo maschio adatti ai cappucci di serie ISO A e ISO B.Forniscono un’eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione ed evitano le perdite.Resistono a temperature da -40 C a 135 C. Materiale: TPE Colore: Blu, Verde, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1182

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
40 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Serie Colore D Dimensione d Filettatura standard Acquista
Richiedi il lead time qui
ISO B
Verde
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,7626 € - 0,7626 € 585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO A
Blu
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,4476 € - 1,4476 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO A
Blu
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
1,1684 € - 1,1684 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO A
Blu
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
0,8388 € - 0,8388 € 234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO B
Blu
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,1684 € - 1,1684 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO B
Blu
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
Richiedi il lead time qui
ISO B
Verde
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
0,7626 € - 0,7626 € Richiedi il lead time qui
ISO B
Verde
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,4476 € - 1,4476 € 528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO A
Giallo
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
1,1684 € - 1,1684 € 735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO B
Giallo
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
10293829 0,8388 € - 0,8388 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO B
Giallo
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,1684 € - 1,1684 € 736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO A
Giallo
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO A
Verde
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO A
Verde
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,8388 € - 0,8388 € 595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO A
Rosso
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7884 € - 0,7884 € 794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO B
Rosso
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,7626 € - 0,7626 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO A
Giallo
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,7884 € - 0,7884 € 403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO A
Rosso
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7626 € - 0,7626 € 244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO B
Rosso
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,4476 € - 1,4476 € 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ISO B
Rosso
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
  • di 2
Tappo a rimozione rapida ISO B TPE Verde

10293911


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida Blu ISO A

10293959

Fascia di prezzo
0,7626 € - 0,7626 €

Livelli di giacenza
585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO A TPE Blu

10293997

Fascia di prezzo
1,4476 € - 1,4476 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Dimensione
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Tappo a rimozione rapida ISO A TPE Blu

10293980

Fascia di prezzo
1,1684 € - 1,1684 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO B TPE Blu

10294024

Fascia di prezzo
0,8388 € - 0,8388 €

Livelli di giacenza
234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida Blu ISO B

10294031

Fascia di prezzo
1,1684 € - 1,1684 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO B TPE Verde

10293942


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Dimensione
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Tappo a rimozione rapida ISO B TPE Verde

10293904

Fascia di prezzo
0,7626 € - 0,7626 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO A TPE Giallo

10293799

Fascia di prezzo
1,4476 € - 1,4476 €

Livelli di giacenza
528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Dimensione
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Tappo a rimozione rapida ISO B TPE Giallo

10293836

Fascia di prezzo
1,1684 € - 1,1684 €

Livelli di giacenza
735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO B TPE Giallo

10293829

Fascia di prezzo
0,8388 € - 0,8388 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO A TPE Giallo

10293782

Fascia di prezzo
1,1684 € - 1,1684 €

Livelli di giacenza
736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO A TPE Verde

10293874


Livelli di giacenza
598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO A TPE Verde

10293867


Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO A TPE Rosso

10293676

Fascia di prezzo
0,8388 € - 0,8388 €

Livelli di giacenza
595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO B TPE Rosso

10293713

Fascia di prezzo
0,7884 € - 0,7884 €

Livelli di giacenza
794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida Giallo ISO A

10293751

Fascia di prezzo
0,7626 € - 0,7626 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO A TPE Rosso

10293669

Fascia di prezzo
0,7884 € - 0,7884 €

Livelli di giacenza
403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO B TPE Rosso

10293706

Fascia di prezzo
0,7626 € - 0,7626 €

Livelli di giacenza
244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Materiale
    TPE
Tappo a rimozione rapida ISO B TPE Rosso

10293744

Fascia di prezzo
1,4476 € - 1,4476 €

Livelli di giacenza
145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Dimensione
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Serie
    ISO B