Menu Ricerca

Tappo a rimozione rapida ISO A TPE Giallo

Questo tappo antipolvere maschio a sgancio rapido è adatto ai cappucci di serie ISO A e ISO B. Progettato per rimanere ancorato al tubo. Eccellente protezione da sporcizia, umidità e corrosione. Il raccordo è in TPE/TPV giallo.
Codice articolo Essentra :

10293799

Codice articolo precedente:

499780

528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 + 1,4123 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

211,85 €

150 x 1,4123 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 38.0 mm
d 36.5 mm
Dimensione 25.4 mm
Filettatura standard ISO A
Serie ISO A
Materiale TPE
Colore Giallo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci