Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.
Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.
Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Rosso, Giallo, Blu Codice Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | d | h | D | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0874 € - 0,1807 € | 6037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11/16
|
Giallo
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,076 € - 0,2521 € | 13700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9/16
|
Giallo
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0363 € - 0,0565 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5/8 in; 7/8 in
|
Rosso
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Filetti gas
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,05 € - 0,0778 € | Richiedi il lead time qui |
M26; 1;1/16 in
|
Rosso
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Filettatura UNF
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,037 € - 0,0576 € | Richiedi il lead time qui |
11/16 in
|
Rosso
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Filettatura UNF
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,0192 € - 0,0299 € | 36500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/8 in; M10
|
Rosso
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Filetti gas
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,0649 € - 0,101 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M30; 1;3/6 in
|
Rosso
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Filettatura Metrica
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,0213 € - 0,0331 € | 44500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/4 in; 1/2 in
|
Rosso
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Filetti gas
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,0295 € - 0,0459 € | Richiedi il lead time qui |
7/16 in
|
Rosso
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Filettatura UNF
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,0417 € - 0,0649 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/4 in
|
Rosso
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Filetti gas
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,0438 € - 0,0681 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
Rosso
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Filettatura Metrica
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,037 € - 0,0576 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M18
|
Rosso
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,0774 € - 0,1204 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1;1/4 in
|
Rosso
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Filetti gas
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,0236 € - 0,0368 € | 40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/8 in; M16
|
Rosso
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Filetti gas
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,0794 € - 0,1236 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1;1/2 in
|
Rosso
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Filetti gas
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,0551 € - 0,0858 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
|
Rosso
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Filetti gas
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,1032 € - 0,1605 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
|
Rosso
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Filetti gas
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,0351 € - 0,0547 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14; 9/16 in
|
Rosso
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Filettatura Metrica
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
| 0,0363 € - 0,0565 € | 45000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/2 inM20
|
Rosso
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Filetti gas
|
4 - Impieghi gravosi
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare