I tappi di chiusura sono utilizzati nel settore siderurgico per la protezione dei bordi affilati e sono ideali per chiudere le cavità nei pannelli. Forniscono una finitura pulita e una soluzione rapida. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi i diversi diametri del foro e spessori del pannello.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Diametro raccordo | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2003 € - 0,3661 € | 3995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||||
0,0849 € - 0,1185 € | 467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||||||
0,0907 € - 0,1267 € | 7327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
0.685 in
17.4 mm
|
||||||||
0,2929 € - 0,5361 € | In produzione |
Natural
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||||
0,257 € - 0,4684 € | 11571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
1.555 in
39.5 mm
|
||||||||
0,3841 € - 0,6231 € | 2852 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
2.185 in
55.5 mm
|
||||||||
0,0849 € - 0,1185 € | 15215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
0.469 in
11.9 mm
|
||||||||
0,1036 € - 0,1451 € | In produzione |
Natural
|
0.772 in
19.6 mm
|
||||||||
0,2017 € - 0,3675 € | 11928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
1.228 in
31.2 mm
|
||||||||
0,2666 € - 0,4877 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
1.661 in
42.2 mm
|
||||||||
0,391 € - 0,6356 € | 901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
2.283 in
58.0 mm
|
||||||||
0,0849 € - 0,0849 € | 15790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
0.102 in
2.6 mm
|
||||||||
0,0907 € - 0,1267 € | 28552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
0.52 in
13.2 mm
|
||||||||
0,1285 € - 0,1768 € | 11644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
1.047 in
26.6 mm
|
||||||||
0,2487 € - 0,4559 € | 628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
1.339 in
34.0 mm
|
||||||||
0,4228 € - 0,6895 € | 4290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
1.783 in
45.3 mm
|
||||||||
0,8318 € - 1,6305 € | In produzione |
Natural
|
2.402 in
61.0 mm
|
||||||||
0,0849 € - 0,0849 € | 13337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
0,0907 € - 0,1267 € | In produzione |
Natural
|
0.547 in
13.9 mm
|
||||||||
0,1768 € - 0,3247 € | In produzione |
Natural
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare