I tappi di chiusura sono utilizzati nel settore siderurgico per la protezione dei bordi affilati e sono ideali per chiudere le cavità nei pannelli. Forniscono una finitura pulita e una soluzione rapida. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi i diversi diametri del foro e spessori del pannello.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Diametro raccordo | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0907 € - 0,1267 € | 7827 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
0.685 in
17.4 mm
|
||||||||
0,2929 € - 0,5361 € | In produzione |
Natural
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||||
0,257 € - 0,4684 € | 11971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
1.555 in
39.5 mm
|
||||||||
0,3841 € - 0,6231 € | 2852 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
2.185 in
55.5 mm
|
||||||||
0,1185 € - 0,1185 € | 9965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare