Le staffe a quarto di giro per fibra supportano staffe per rack standard che possono essere montate in un telaio da 19 pollici con un quarto di giro. Possono essere utilizzate per applicare la fibra ottica lungo un'unità rack. Realizzate in nylon nero classificato UL94 V0.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Dimensioni quadrato | Larghezza totale | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9997 € - 1,083 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.681 in
42.7 mm
|
0.374 in
|
1.681 in
42.7 mm
|
Inserimento a scatto con un quarto di giro
|
||
| 0,9997 € - 1,083 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.681 in
42.7 mm
|
0.465 in
|
1.681 in
42.7 mm
|
Inserimento a scatto con un quarto di giro
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare