Questi supporti con guida ad asta sono utilizzati per fornire supporto continuo e stabilità agli alberi lineari. Sono spesso utilizzati con cuscinetti lineari per fornire un sistema a basso attrito completamente supportato.
È dotato di un albero in acciaio temprato e di fori di montaggio per l'installazione e il supporto su tutta la lunghezza. Queste guide vengono utilizzate con cuscinetti lineari aperti o carrelli per creare un sistema di movimento lineare.
L'albero è premontato sulla guida di supporto dell'albero. Ha una grande durata e resistenza all'usura, tollerando elevati carichi di applicazione e movimenti ripetitivi. È ampiamente utilizzata nella produzione industriale, automobilistica, di dispositivi medici ed elettronici.
Materiale: Alluminio, Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale | Tipo rotaia | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137,0323 € - 182,7114 € | Richiedi il lead time qui |
960.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 259,2123 € - 345,6198 € | Richiedi il lead time qui |
1800.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 242,5355 € - 323,3844 € | Richiedi il lead time qui |
1680.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 470,8235 € - 627,7623 € | Richiedi il lead time qui |
240.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 738,9123 € - 985,2136 € | Richiedi il lead time qui |
3800.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 815,5003 € - 1.087,3354 € | Richiedi il lead time qui |
4200.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 547,4115 € - 729,8841 € | Richiedi il lead time qui |
2800.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 624,02 € - 832,0274 € | Richiedi il lead time qui |
3200.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 700,608 € - 934,1491 € | Richiedi il lead time qui |
360.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 942,1903 € - 1.256,2492 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 353,7993 € - 471,7347 € | Richiedi il lead time qui |
1800.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 277,201 € - 369,6058 € | Richiedi il lead time qui |
1400.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 585,726 € - 780,9629 € | Richiedi il lead time qui |
3000.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 392,1035 € - 522,7992 € | Richiedi il lead time qui |
2000.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 432,5193 € - 576,6978 € | Richiedi il lead time qui |
2200.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 195,1395 € - 260,187 € | Richiedi il lead time qui |
1000.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 315,5053 € - 420,6703 € | Richiedi il lead time qui |
1600.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 968,6865 € - 1.291,5861 € | Richiedi il lead time qui |
5000.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 509,1175 € - 678,8196 € | Richiedi il lead time qui |
2600.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 777,2063 € - 1.036,2781 € | Richiedi il lead time qui |
4000.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare