20269289
20269289
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 460,229 € |
| 5 - 9 | 437,22 € |
| 10 - 19 | 414,21 € |
| 20 - 49 | 391,19 € |
| 50 + | 345,17 € |
| Tipo rotaia | Asta e carrelli |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 30.0 |
| d2 | 9.0 |
| d3 | M10x35 |
| l1 | 1800.0 |
| l2 | 200.0 |
| w1 | 69.0 |
| w2 | 51.0 |
| h1 ±0.01 | 42.0 |
| h2 | 7.0 |
| h3 | 17.0 |
| α | 50.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare