Questi supporti con guida ad asta sono utilizzati per fornire supporto continuo e stabilità agli alberi lineari. Sono spesso utilizzati con cuscinetti lineari per fornire un sistema a basso attrito completamente supportato.
È dotato di un albero in acciaio temprato e di fori di montaggio per l'installazione e il supporto su tutta la lunghezza. Queste guide vengono utilizzate con cuscinetti lineari aperti o carrelli per creare un sistema di movimento lineare.
L'albero è premontato sulla guida di supporto dell'albero. Ha una grande durata e resistenza all'usura, tollerando elevati carichi di applicazione e movimenti ripetitivi. È ampiamente utilizzata nella produzione industriale, automobilistica, di dispositivi medici ed elettronici.
Materiale: Alluminio, Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale | Tipo rotaia | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667,603 € - 890,1305 € | Richiedi il lead time qui |
4500.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 798,8748 € - 1.065,1646 € | Richiedi il lead time qui |
5400.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 880,1265 € - 1.173,50 € | Richiedi il lead time qui |
5600.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 911,1533 € - 1.214,871 € | Richiedi il lead time qui |
5800.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 156,6815 € - 208,9145 € | Richiedi il lead time qui |
800.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 662,9085 € - 883,8811 € | Richiedi il lead time qui |
4200.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 849,0998 € - 1.132,1289 € | Richiedi il lead time qui |
5400.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 79,9398 € - 106,5846 € | Richiedi il lead time qui |
400.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 842,632 € - 1.123,5046 € | Richiedi il lead time qui |
5700.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 226,3405 € - 301,7805 € | Richiedi il lead time qui |
1400.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 864,5055 € - 1.152,6781 € | Richiedi il lead time qui |
5850.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 755,999 € - 1.008,0014 € | Richiedi il lead time qui |
480.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 288,394 € - 384,5298 € | Richiedi il lead time qui |
1800.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 600,8448 € - 801,1318 € | Richiedi il lead time qui |
3800.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 352,5898 € - 470,1132 € | Richiedi il lead time qui |
2200.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 507,7543 € - 677,0115 € | Richiedi il lead time qui |
3200.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 414,6433 € - 552,8625 € | Richiedi il lead time qui |
2600.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 476,7275 € - 635,6404 € | Richiedi il lead time qui |
3000.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 693,9455 € - 925,2593 € | Richiedi il lead time qui |
4400.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 724,9723 € - 966,6304 € | Richiedi il lead time qui |
4600.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare