20269180
20269180
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 1.173,50 € |
| 5 - 9 | 1.114,8208 € |
| 10 - 19 | 1.056,1498 € |
| 20 - 49 | 997,4788 € |
| 50 + | 880,1265 € |
| Tipo rotaia | Asta e carrelli |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 25.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M8x30 |
| l1 | 5600.0 |
| l2 | 200.0 |
| w1 | 57.0 |
| w2 | 42.0 |
| h1 ±0.01 | 36.0 |
| h2 | 6.0 |
| h3 | 15.0 |
| α | 50.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare