Questi supporti con guida ad asta sono utilizzati per fornire supporto continuo e stabilità agli alberi lineari. Sono spesso utilizzati con cuscinetti lineari per fornire un sistema a basso attrito completamente supportato.
È dotato di un albero in acciaio temprato e di fori di montaggio per l'installazione e il supporto su tutta la lunghezza. Queste guide vengono utilizzate con cuscinetti lineari aperti o carrelli per creare un sistema di movimento lineare.
L'albero è premontato sulla guida di supporto dell'albero. Ha una grande durata e resistenza all'usura, tollerando elevati carichi di applicazione e movimenti ripetitivi. È ampiamente utilizzata nella produzione industriale, automobilistica, di dispositivi medici ed elettronici.
Materiale: Alluminio, Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale | Tipo rotaia | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195,27 € - 260,358 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 291,34 € - 388,458 € | Richiedi il lead time qui |
900.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 682,47 € - 909,965 € | Richiedi il lead time qui |
2100.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.279,39 € - 1.421,539 € | Richiedi il lead time qui |
3300.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.970,07 € - 2.188,963 € | Richiedi il lead time qui |
5100.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 634,79 € - 746,81 € | Richiedi il lead time qui |
900.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 853,09 € - 1.003,64 € | Richiedi il lead time qui |
1200.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 1.695,15 € - 1.994,29 € | Richiedi il lead time qui |
240.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 2.324,09 € - 2.734,22 € | Richiedi il lead time qui |
3300.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 3.791,79 € - 4.460,93 € | Richiedi il lead time qui |
5400.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 1.230,50 € - 1.447,65 € | Richiedi il lead time qui |
1200.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 1.464,36 € - 1.952,475 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 281,81 € - 375,74 € | Richiedi il lead time qui |
1200.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.164,27 € - 1.293,635 € | Richiedi il lead time qui |
3000.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 2.743,43 € - 3.227,56 € | Richiedi il lead time qui |
3900.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 389,44 € - 519,25 € | Richiedi il lead time qui |
1680.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2.953,10 € - 3.474,24 € | Richiedi il lead time qui |
4200.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 553,85 € - 738,47 € | Richiedi il lead time qui |
240.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2.085,19 € - 2.316,874 € | Richiedi il lead time qui |
5400.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.739,84 € - 1.933,155 € | Richiedi il lead time qui |
4500.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare