Questi supporti con guida ad asta sono utilizzati per fornire supporto continuo e stabilità agli alberi lineari. Sono spesso utilizzati con cuscinetti lineari per fornire un sistema a basso attrito completamente supportato.
È dotato di un albero in acciaio temprato e di fori di montaggio per l'installazione e il supporto su tutta la lunghezza. Queste guide vengono utilizzate con cuscinetti lineari aperti o carrelli per creare un sistema di movimento lineare.
L'albero è premontato sulla guida di supporto dell'albero. Ha una grande durata e resistenza all'usura, tollerando elevati carichi di applicazione e movimenti ripetitivi. È ampiamente utilizzata nella produzione industriale, automobilistica, di dispositivi medici ed elettronici.
Materiale: Alluminio, Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale | Tipo rotaia | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,5068 € - 56,6753 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Alluminio
|
Binario di supporto
|
17.0
|
9.0
|
30.0
|
150.0
|
||
| 53,0233 € - 70,7025 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Alluminio
|
Binario di supporto
|
17.0
|
9.0
|
40.0
|
200.0
|
||
| 35,0038 € - 46,6662 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Alluminio
|
Binario di supporto
|
14.0
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 42,5068 € - 56,6753 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Alluminio
|
Binario di supporto
|
17.0
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 75,03 € - 100,041 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Alluminio
|
Binario di supporto
|
19.0
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.083,9068 € - 1.204,3381 € | Richiedi il lead time qui |
2100.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.539,8268 € - 1.710,9146 € | Richiedi il lead time qui |
4400.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1.470,4548 € - 1.633,8408 € | Richiedi il lead time qui |
4200.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1.609,1988 € - 1.788,0028 € | Richiedi il lead time qui |
4600.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1.542,6455 € - 1.714,0501 € | Richiedi il lead time qui |
3000.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.771,2308 € - 1.968,0379 € | Richiedi il lead time qui |
2700.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 987,4645 € - 1.097,1795 € | Richiedi il lead time qui |
1500.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 3.333,6588 € - 3.704,0651 € | Richiedi il lead time qui |
5100.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 2.161,8378 € - 2.402,0393 € | Richiedi il lead time qui |
3300.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 35,0038 € - 46,6662 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Alluminio
|
Binario di supporto
|
14.0
|
6.6
|
25.0
|
120.0
|
||
| 3.528,9623 € - 3.921,0729 € | Richiedi il lead time qui |
5400.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 22,5193 € - 30,0202 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Alluminio
|
Binario di supporto
|
8.0
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3.919,5693 € - 4.355,0815 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.966,5343 € - 2.185,0386 € | Richiedi il lead time qui |
3000.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 32,5028 € - 43,337 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Alluminio
|
Binario di supporto
|
11.0
|
6.6
|
20.0
|
100.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare