Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi supporti con guida ad asta sono utilizzati per fornire supporto continuo e stabilità agli alberi lineari. Sono spesso utilizzati con cuscinetti lineari per fornire un sistema a basso attrito completamente supportato.
È dotato di un albero in acciaio temprato e di fori di montaggio per l'installazione e il supporto su tutta la lunghezza. Queste guide vengono utilizzate con cuscinetti lineari aperti o carrelli per creare un sistema di movimento lineare.
L'albero è premontato sulla guida di supporto dell'albero. Ha una grande durata e resistenza all'usura, tollerando elevati carichi di applicazione e movimenti ripetitivi. È ampiamente utilizzata nella produzione industriale, automobilistica, di dispositivi medici ed elettronici.
Materiale: Alluminio, Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale | Tipo rotaia | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,5193 € - 30,0202 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Alluminio
|
Binario di supporto
|
8.0
|
4.5
|
12.0
|
75.0
|
||
| 42,5068 € - 56,6753 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Alluminio
|
Binario di supporto
|
17.0
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 75,03 € - 100,041 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Alluminio
|
Binario di supporto
|
19.0
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 2.154,304 € - 2.393,6733 € | Richiedi il lead time qui |
4200.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 590,277 € - 655,8668 € | Richiedi il lead time qui |
900.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.380,6238 € - 1.534,0294 € | Richiedi il lead time qui |
2100.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.956,0998 € - 2.173,4438 € | Richiedi il lead time qui |
5600.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 775,515 € - 861,6888 € | Richiedi il lead time qui |
1500.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.848,4748 € - 2.053,8653 € | Richiedi il lead time qui |
360.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 928,445 € - 1.031,60 € | Richiedi il lead time qui |
1800.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.389,736 € - 1.544,1533 € | Richiedi il lead time qui |
2700.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 2.460,1435 € - 2.733,4885 € | Richiedi il lead time qui |
480.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 3.071,802 € - 3.413,1116 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.182,768 € - 1.314,1874 € | Richiedi il lead time qui |
1800.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 310,0318 € - 344,4789 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.575,9273 € - 1.751,0301 € | Richiedi il lead time qui |
240.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 2.552,4448 € - 2.836,0479 € | Richiedi il lead time qui |
3900.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 2.747,7483 € - 3.053,0558 € | Richiedi il lead time qui |
4200.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 622,6055 € - 691,7848 € | Richiedi il lead time qui |
1200.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.695,555 € - 1.883,9541 € | Richiedi il lead time qui |
3300.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0