Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi supporti con guida ad asta sono utilizzati per fornire supporto continuo e stabilità agli alberi lineari. Sono spesso utilizzati con cuscinetti lineari per fornire un sistema a basso attrito completamente supportato.
È dotato di un albero in acciaio temprato e di fori di montaggio per l'installazione e il supporto su tutta la lunghezza. Queste guide vengono utilizzate con cuscinetti lineari aperti o carrelli per creare un sistema di movimento lineare.
L'albero è premontato sulla guida di supporto dell'albero. Ha una grande durata e resistenza all'usura, tollerando elevati carichi di applicazione e movimenti ripetitivi. È ampiamente utilizzata nella produzione industriale, automobilistica, di dispositivi medici ed elettronici.
Materiale: Alluminio, Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale | Tipo rotaia | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280,0813 € - 373,4372 € | Richiedi il lead time qui |
1500.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 471,8793 € - 629,1686 € | Richiedi il lead time qui |
2550.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1.086,5103 € - 1.207,2296 € | Richiedi il lead time qui |
4950.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 526,071 € - 701,428 € | Richiedi il lead time qui |
2850.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 661,5555 € - 882,073 € | Richiedi il lead time qui |
360.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1.053,987 € - 1.171,0963 € | Richiedi il lead time qui |
480.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1.314,1115 € - 1.460,1269 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 369,4408 € - 492,5853 € | Richiedi il lead time qui |
1800.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 309,386 € - 412,5123 € | Richiedi il lead time qui |
1500.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 461,6498 € - 615,5289 € | Richiedi il lead time qui |
2250.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 93,4288 € - 124,5652 € | Richiedi il lead time qui |
450.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 279,3535 € - 372,4758 € | Richiedi il lead time qui |
1350.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 183,803 € - 245,0765 € | Richiedi il lead time qui |
900.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 431,6275 € - 575,4996 € | Richiedi il lead time qui |
2100.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 671,826 € - 895,7629 € | Richiedi il lead time qui |
3300.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 339,4083 € - 452,5488 € | Richiedi il lead time qui |
1650.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 551,7268 € - 735,6384 € | Richiedi il lead time qui |
2700.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1.119,0233 € - 1.243,3558 € | Richiedi il lead time qui |
5100.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1.380,7878 € - 1.534,2087 € | Richiedi il lead time qui |
5200.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 292,7195 € - 390,2985 € | Richiedi il lead time qui |
1000.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0