Questi supporti con guida ad asta sono utilizzati per fornire supporto continuo e stabilità agli alberi lineari. Sono spesso utilizzati con cuscinetti lineari per fornire un sistema a basso attrito completamente supportato.
È dotato di un albero in acciaio temprato e di fori di montaggio per l'installazione e il supporto su tutta la lunghezza. Queste guide vengono utilizzate con cuscinetti lineari aperti o carrelli per creare un sistema di movimento lineare.
L'albero è premontato sulla guida di supporto dell'albero. Ha una grande durata e resistenza all'usura, tollerando elevati carichi di applicazione e movimenti ripetitivi. È ampiamente utilizzata nella produzione industriale, automobilistica, di dispositivi medici ed elettronici.
Materiale: Alluminio, Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale | Tipo rotaia | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,3615 € - 71,1473 € | Richiedi il lead time qui |
360.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 209,1923 € - 278,921 € | Richiedi il lead time qui |
1440.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 319,4208 € - 425,9008 € | Richiedi il lead time qui |
2000.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 275,889 € - 367,8479 € | Richiedi il lead time qui |
1920.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 70,028 € - 93,3755 € | Richiedi il lead time qui |
480.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 594,7358 € - 792,981 € | Richiedi il lead time qui |
4200.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 678,099 € - 904,1361 € | Richiedi il lead time qui |
480.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 794,8158 € - 1.059,7547 € | Richiedi il lead time qui |
5640.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 67,568 € - 90,0965 € | Richiedi il lead time qui |
450.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 444,6758 € - 592,899 € | Richiedi il lead time qui |
3120.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 478,019 € - 637,3553 € | Richiedi il lead time qui |
3360.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 528,039 € - 704,0541 € | Richiedi il lead time qui |
3720.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 661,4223 € - 881,9008 € | Richiedi il lead time qui |
4680.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 294,6875 € - 392,9174 € | Richiedi il lead time qui |
2040.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 344,7075 € - 459,609 € | Richiedi il lead time qui |
240.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 644,7558 € - 859,6726 € | Richiedi il lead time qui |
4560.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 728,119 € - 970,8277 € | Richiedi il lead time qui |
5150.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 394,7275 € - 526,3078 € | Richiedi il lead time qui |
2760.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 461,3423 € - 615,1271 € | Richiedi il lead time qui |
3240.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 427,999 € - 570,6636 € | Richiedi il lead time qui |
3000.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare