Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi supporti con guida ad asta sono utilizzati per fornire supporto continuo e stabilità agli alberi lineari. Sono spesso utilizzati con cuscinetti lineari per fornire un sistema a basso attrito completamente supportato.
È dotato di un albero in acciaio temprato e di fori di montaggio per l'installazione e il supporto su tutta la lunghezza. Queste guide vengono utilizzate con cuscinetti lineari aperti o carrelli per creare un sistema di movimento lineare.
L'albero è premontato sulla guida di supporto dell'albero. Ha una grande durata e resistenza all'usura, tollerando elevati carichi di applicazione e movimenti ripetitivi. È ampiamente utilizzata nella produzione industriale, automobilistica, di dispositivi medici ed elettronici.
Materiale: Alluminio, Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale | Tipo rotaia | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,5193 € - 30,0202 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Alluminio
|
Binario di supporto
|
8.0
|
4.5
|
12.0
|
75.0
|
||
| 53,0233 € - 70,7025 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Alluminio
|
Binario di supporto
|
17.0
|
9.0
|
40.0
|
200.0
|
||
| 42,5068 € - 56,6753 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Alluminio
|
Binario di supporto
|
17.0
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 75,03 € - 100,041 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Alluminio
|
Binario di supporto
|
19.0
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 987,4645 € - 1.097,1795 € | Richiedi il lead time qui |
1500.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.966,5343 € - 2.185,0386 € | Richiedi il lead time qui |
3000.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 3.528,9623 € - 3.921,0729 € | Richiedi il lead time qui |
5400.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 25,6353 € - 34,1817 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Alluminio
|
Binario di supporto
|
9.5
|
5.5
|
16.0
|
100.0
|
||
| 75,03 € - 100,041 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Alluminio
|
Binario di supporto
|
19.0
|
11.0
|
50.0
|
200.0
|
||
| 42,5068 € - 56,6753 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Alluminio
|
Binario di supporto
|
17.0
|
9.0
|
30.0
|
150.0
|
||
| 35,0038 € - 46,6662 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Alluminio
|
Binario di supporto
|
14.0
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 223,2245 € - 297,6262 € | Richiedi il lead time qui |
1500.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 209,1923 € - 278,921 € | Richiedi il lead time qui |
1440.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 86,8585 € - 115,8117 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 159,1723 € - 212,2293 € | Richiedi il lead time qui |
1080.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 192,5155 € - 256,6928 € | Richiedi il lead time qui |
1320.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 275,889 € - 367,8479 € | Richiedi il lead time qui |
1920.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 361,3843 € - 481,8443 € | Richiedi il lead time qui |
2520.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 378,0508 € - 504,0725 € | Richiedi il lead time qui |
2640.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 70,028 € - 93,3755 € | Richiedi il lead time qui |
480.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0