Questi supporti con guida ad asta sono utilizzati per fornire supporto continuo e stabilità agli alberi lineari. Sono spesso utilizzati con cuscinetti lineari per fornire un sistema a basso attrito completamente supportato.
È dotato di un albero in acciaio temprato e di fori di montaggio per l'installazione e il supporto su tutta la lunghezza. Queste guide vengono utilizzate con cuscinetti lineari aperti o carrelli per creare un sistema di movimento lineare.
L'albero è premontato sulla guida di supporto dell'albero. Ha una grande durata e resistenza all'usura, tollerando elevati carichi di applicazione e movimenti ripetitivi. È ampiamente utilizzata nella produzione industriale, automobilistica, di dispositivi medici ed elettronici.
Materiale: Alluminio, Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale | Tipo rotaia | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133,69 € - 178,255 € | Richiedi il lead time qui |
960.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 311,63 € - 415,513 € | Richiedi il lead time qui |
2000.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 84,74 € - 112,987 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 252,89 € - 337,19 € | Richiedi il lead time qui |
1800.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.347,11 € - 1.496,789 € | Richiedi il lead time qui |
5200.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 687,84 € - 917,126 € | Richiedi il lead time qui |
240.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 524,03 € - 698,705 € | Richiedi il lead time qui |
240.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 285,58 € - 380,779 € | Richiedi il lead time qui |
1000.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1.637,64 € - 1.819,601 € | Richiedi il lead time qui |
480.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1.976,08 € - 2.195,641 € | Richiedi il lead time qui |
5800.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1.952,58 € - 2.169,531 € | Richiedi il lead time qui |
3900.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 2.400,14 € - 2.666,818 € | Richiedi il lead time qui |
480.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 2.490,19 € - 2.766,876 € | Richiedi il lead time qui |
3900.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.206,66 € - 1.340,731 € | Richiedi il lead time qui |
240.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 2.680,73 € - 2.978,591 € | Richiedi il lead time qui |
4200.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.355,84 € - 1.506,491 € | Richiedi il lead time qui |
2700.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.434,59 € - 1.593,991 € | Richiedi il lead time qui |
4200.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 302,47 € - 336,077 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.537,49 € - 1.708,322 € | Richiedi il lead time qui |
240.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.705,33 € - 1.894,809 € | Richiedi il lead time qui |
5000.0
|
Acciaio inossidabile
|
Asta e carrelli
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare