20270162
20270162
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 3.955,21 € |
| 5 - 9 | 3.559,69 € |
| 10 + | 3.361,93 € |
| Tipo rotaia | Asta e carrelli |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 80.0 |
| d2 | 13.5 |
| d3 | M16x60 |
| l1 | 3300.0 |
| l2 | 300.0 |
| w1 | 116.0 |
| w2 | 92.0 |
| h1 ±0.01 | 86.0 |
| h2 | 12.0 |
| h3 | 28.0 |
| α | 46.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare