Menu Ricerca

Supporti per scheda elettronica a montaggio inverso

Disponibile

Questi supporti a fissaggio inverso possono essere installati dalla parte inferiore del pannello. Sono provvisti di testa tonda sottile, per minimizzare la sporgenza sotto lo chassis. La parte superiore del supporto, dove poggia il PCB, è disponibile in quattro varianti: ancoraggio a scatto, a baionetta, a freccia e base piatta.

Codice Serie: SR2749

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
258 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,1375 € - 0,3896 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
15.9 mm
0,2171 € - 0,2171 € 76204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
0,1273 € - 0,3598 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
12.7 mm
0,1324 € - 0,3747 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
11.0 mm
0,1262 € - 0,1801 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
10.0 mm
0,1124 € - 0,3185 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
2.5 mm
0,1942 € - 0,1942 € 2970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1742 € - 0,3172 € 14348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
6.0 mm
0,1151 € - 0,1647 € 14030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
4.8 mm
0,1195 € - 0,1694 € 1540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
8.0 mm
0,1188 € - 0,3365 € 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1153 € - 0,1647 € 2004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1324 € - 0,1897 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
0,2096 € - 0,3824 € 30890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
7.9 mm
0,1066 € - 0,1109 € 8383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
10.0 mm
0,1226 € - 0,1276 € 7900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,1549 € - 0,1716 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,1066 € - 0,1109 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
12.0 mm
0,1549 € - 0,1716 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
16.0 mm
0,2365 € - 0,439 € 5742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
10.5 mm
  • di 13
Distanziale a fissaggio inverso 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151785

Fascia di prezzo
0,3896 € - 0,1375 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    2.8 mm
Distanziale a fissaggio inverso 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151822

Fascia di prezzo
0,2171 € - 0,2171 €

Livelli di giacenza
76204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    2.9 mm
Distanziale a fissaggio inverso 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151778

Fascia di prezzo
0,3598 € - 0,1273 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    2.8 mm
Distanziale a fissaggio inverso 11.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151679

Fascia di prezzo
0,3747 € - 0,1324 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Altezza testa bloccante A
    2.8 mm
Distanziale a fissaggio inverso 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151754

Fascia di prezzo
0,1801 € - 0,1262 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    2.8 mm
Distanziale a fissaggio inverso 2.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151792

Fascia di prezzo
0,3185 € - 0,1124 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    2.9 mm
Distanziale a fissaggio inverso 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151884

Fascia di prezzo
0,1942 € - 0,1942 €

Livelli di giacenza
2970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    2.9 mm
Distanziale a fissaggio inverso 6.0 mm PA6 Naturale

10067727

Fascia di prezzo
0,3172 € - 0,1742 €

Livelli di giacenza
14348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    5.8 mm
Distanziale a fissaggio inverso 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151716

Fascia di prezzo
0,1647 € - 0,1151 €

Livelli di giacenza
14030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    2.8 mm
Distanziale a fissaggio inverso 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151747

Fascia di prezzo
0,1694 € - 0,1195 €

Livelli di giacenza
1540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    2.8 mm
Distanziale a fissaggio inverso 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151815

Fascia di prezzo
0,3365 € - 0,1188 €

Livelli di giacenza
4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    2.9 mm
Distanziale a fissaggio inverso 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151853

Fascia di prezzo
0,1647 € - 0,1153 €

Livelli di giacenza
2004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    2.9 mm
Distanziale a fissaggio inverso 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151891

Fascia di prezzo
0,1897 € - 0,1324 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    2.9 mm
Distanziale a fissaggio inverso 7.9 mm PA6 Naturale

10067734

Fascia di prezzo
0,3824 € - 0,2096 €

Livelli di giacenza
30890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    5.8 mm
Distanziale a fissaggio inverso 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10023099

Fascia di prezzo
0,1109 € - 0,1066 €

Livelli di giacenza
8383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10023136

Fascia di prezzo
0,1276 € - 0,1226 €

Livelli di giacenza
7900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 16.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10023174

Fascia di prezzo
0,1716 € - 0,1549 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10023204

Fascia di prezzo
0,1109 € - 0,1066 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10023235

Fascia di prezzo
0,1716 € - 0,1549 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 10.5 mm PA6 Naturale

10331699

Fascia di prezzo
0,439 € - 0,2365 €

Livelli di giacenza
5742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    3.6 mm