Menu Ricerca

Supporti per scheda elettronica a montaggio inverso

Disponibile

Questi supporti a fissaggio inverso possono essere installati dalla parte inferiore del pannello. Sono provvisti di testa tonda sottile, per minimizzare la sporgenza sotto lo chassis. La parte superiore del supporto, dove poggia il PCB, è disponibile in quattro varianti: ancoraggio a scatto, a baionetta, a freccia e base piatta.

Codice Serie: SR2749

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
258 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,1315 € - 0,1602 € 35000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
5.0 mm
0,1315 € - 0,1602 € 9346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
6.0 mm
0,174 € - 0,2149 € 441000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
0,0885 € - 0,1093 € 12017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1716 € - 0,2134 € 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
30.0 mm
0,1511 € - 0,1675 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
16.0 mm
10023105 0,0945 € - 0,0984 € 271694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1196 € - 0,1245 € 4998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,104 € - 0,1082 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
12.0 mm
0,1513 € - 0,1868 € 11192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1315 € - 0,1602 € 346448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
10.0 mm
0,2424 € - 0,2682 € 124906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
14.0 mm
0,2424 € - 0,2682 € 324 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
7.0 mm
0,2473 € - 0,2735 € 41000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.0 mm
0,1625 € - 0,1869 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
0,114 € - 0,1187 € 113020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
0,2099 € - 0,2397 € 29300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
8.0 mm
0,1625 € - 0,1869 € 18530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
0,1585 € - 0,1815 € 13690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1107 € - 0,123 € 4693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
14.0 mm
  • di 13
Distanziale a fissaggio inverso 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022948

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1315 €

Livelli di giacenza
35000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
Distanziale a fissaggio inverso 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022955

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1315 €

Livelli di giacenza
9346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
Distanziale a fissaggio inverso 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001912

Fascia di prezzo
0,2149 € - 0,174 €

Livelli di giacenza
441000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001790

Fascia di prezzo
0,1093 € - 0,0885 €

Livelli di giacenza
12017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Distanziale a fissaggio inverso 30.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151600

Fascia di prezzo
0,2134 € - 0,1716 €

Livelli di giacenza
499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    3.1 mm
Distanziale a fissaggio inverso 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10023235

Fascia di prezzo
0,1675 € - 0,1511 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Nero

10023105

Fascia di prezzo
0,0984 € - 0,0945 €

Livelli di giacenza
271694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10023389

Fascia di prezzo
0,1245 € - 0,1196 €

Livelli di giacenza
4998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10023204

Fascia di prezzo
0,1082 € - 0,104 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10001929

Fascia di prezzo
0,1868 € - 0,1513 €

Livelli di giacenza
11192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022979

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1315 €

Livelli di giacenza
346448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro A
    5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello A
    1.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    0.5 - 1.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10001974

Fascia di prezzo
0,2682 € - 0,2424 €

Livelli di giacenza
124906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10002070

Fascia di prezzo
0,2682 € - 0,2424 €

Livelli di giacenza
324 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 6.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10002001

Fascia di prezzo
0,2735 € - 0,2473 €

Livelli di giacenza
41000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10002124

Fascia di prezzo
0,1869 € - 0,1625 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Nero

10002162

Fascia di prezzo
0,1187 € - 0,114 €

Livelli di giacenza
113020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10002209

Fascia di prezzo
0,2397 € - 0,2099 €

Livelli di giacenza
29300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10002247

Fascia di prezzo
0,1869 € - 0,1625 €

Livelli di giacenza
18530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Nero

10002377

Fascia di prezzo
0,1815 € - 0,1585 €

Livelli di giacenza
13690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Distanziale a fissaggio inverso 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10023051

Fascia di prezzo
0,123 € - 0,1107 €

Livelli di giacenza
4693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm