Menu Ricerca

Supporti per scheda elettronica a montaggio inverso

Disponibile

Questi supporti a fissaggio inverso possono essere installati dalla parte inferiore del pannello. Sono provvisti di testa tonda sottile, per minimizzare la sporgenza sotto lo chassis. La parte superiore del supporto, dove poggia il PCB, è disponibile in quattro varianti: ancoraggio a scatto, a baionetta, a freccia e base piatta.

Codice Serie: SR2749

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
258 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,0885 € - 0,1093 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,0885 € - 0,1093 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,0885 € - 0,1093 € 31985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1513 € - 0,1868 € 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
14.0 mm
0,1315 € - 0,1602 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
0,1266 € - 0,1407 € 15709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,104 € - 0,1082 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
12.0 mm
0,124 € - 0,1506 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
10.0 mm
0,1144 € - 0,1636 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1315 € - 0,1602 € 11430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
0,1315 € - 0,1602 € 10996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
0,1314 € - 0,1456 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
16.0 mm
0,0885 € - 0,1093 € 11017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1018 € - 0,1257 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1018 € - 0,1257 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1543 € - 0,1714 € 5990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,174 € - 0,2149 € 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,1513 € - 0,1868 € 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1315 € - 0,1602 € 9346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
6.0 mm
0,1293 € - 0,1437 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
  • di 13
Distanziale a fissaggio inverso 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10557181

Fascia di prezzo
0,1093 € - 0,0885 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Distanziale a fissaggio inverso 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001813

Fascia di prezzo
0,1093 € - 0,0885 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Distanziale a fissaggio inverso 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001851

Fascia di prezzo
0,1093 € - 0,0885 €

Livelli di giacenza
31985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Distanziale a fissaggio inverso 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10001905

Fascia di prezzo
0,1868 € - 0,1513 €

Livelli di giacenza
19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022924

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
Distanziale a fissaggio inverso 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022788

Fascia di prezzo
0,1407 € - 0,1266 €

Livelli di giacenza
15709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante A
    8.7 mm
Distanziale a fissaggio inverso 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10023129

Fascia di prezzo
0,1082 € - 0,104 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022917

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,124 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
Distanziale a fissaggio inverso 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151457

Fascia di prezzo
0,1636 € - 0,1144 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    3.1 mm
Distanziale a fissaggio inverso 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022931

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1315 €

Livelli di giacenza
11430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
Distanziale a fissaggio inverso 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022962

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1315 €

Livelli di giacenza
10996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
Distanziale a fissaggio inverso 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10023228

Fascia di prezzo
0,1456 € - 0,1314 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001790

Fascia di prezzo
0,1093 € - 0,0885 €

Livelli di giacenza
11017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Distanziale a fissaggio inverso 4.8 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10001806

Fascia di prezzo
0,1257 € - 0,1018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Distanziale a fissaggio inverso 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10001844

Fascia di prezzo
0,1257 € - 0,1018 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Distanziale a fissaggio inverso 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022764

Fascia di prezzo
0,1714 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
5990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante A
    8.7 mm
Distanziale a fissaggio inverso 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10001882

Fascia di prezzo
0,2149 € - 0,174 €

Livelli di giacenza
980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001899

Fascia di prezzo
0,1868 € - 0,1513 €

Livelli di giacenza
21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022955

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1315 €

Livelli di giacenza
9346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
Distanziale a fissaggio inverso 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022771

Fascia di prezzo
0,1437 € - 0,1293 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante A
    8.7 mm