Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10022931
RLCBSA-14-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1602 € |
| 5000 - 9999 | 0,1464 € |
| 10000 - 19999 | 0,1395 € |
| 20000 + | 0,1315 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Tipo fissaggio foro A | Snap Lock |
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a scatto |
| Diametro foro A | 0.157 in |
| Diametro foro A | 4.0 mm |
| Intervallo spessore pannello A | 1.6 mm |
| Intervallo spessore pannello A | 0.063 in |
| Intervallo spessore pannello B | 0.5 - 1.0 mm |
| Intervallo spessore pannello B | 0.02 - 0.039 in |
| Lunghezza distanziale | 14.0 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.551 in |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare