Questo supporto è l'ideale per l'assemblaggio rapido in caso di impilaggio dei circuiti stampati. La molla integrata consente flessibilità sul pannello superiore ed è adatta ai pannelli a comando tattile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Standard infiammabilità del materiale | Diametro foro A | Materiale | Tipo fissaggio foro B | Intervallo temperatura di esercizio | Tipo fissaggio foro A | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8097 € - 0,8097 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-2
|
0.165 in
4.2 mm
|
Nylon 6/6
|
Fissaggio su linguetta verticale
|
|
Snap Lock
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7459 € - 0,7614 € | 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Fissaggio su linguetta verticale
|
|
Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8097 € - 0,8097 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
0.165 in
4.2 mm
|
Nylon 6/6
|
Fissaggio su linguetta verticale
|
|
Snap Lock
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare