10035801
TCS-3
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 + | 0,8097 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Tipo fissaggio foro A | Snap Lock |
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio su linguetta verticale |
| Diametro corpo | 0.354 in |
| Diametro corpo | 9.0 mm |
| Diametro foro B | 0.118 in |
| Diametro foro B | 3.0 mm |
| Altezza testa bloccante A | 4.2 mm |
| Altezza testa bloccante A | 0.165 in |
| Intervallo spessore pannello A | 0.063 in |
| Intervallo spessore pannello A | 1.6 mm |
| Lunghezza distanziale | 30.0 mm |
| Lunghezza distanziale | 1.181 in |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare