Menu Ricerca

Supporti filettati esagonali

Disponibile

Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore pannello Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,1837 € - 0,21 € 7036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
9.5 mm
0,1837 € - 0,21 € 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.9 mm
0,2003 € - 0,228 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.1 mm
0,1964 € - 0,2235 € Richiedi il lead time qui
10.7 mm
0,2003 € - 0,228 € 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.9 mm
0,2003 € - 0,228 € 5838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.7 mm
0,224 € - 0,2558 € Richiedi il lead time qui
M4
9.5 mm
0,3172 € - 0,3234 € Richiedi il lead time qui
M4
12.7 mm
0,1506 € - 0,2749 € 7798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
0,1096 € - 0,1253 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
0,1555 € - 0,1778 € Richiedi il lead time qui
M4
25.4 mm
0,1948 € - 0,2224 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
0,224 € - 0,2558 € 11990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.9 mm
0,224 € - 0,2558 € Richiedi il lead time qui
M4
22.2 mm
0,1964 € - 0,2235 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
13.6 mm
0,2031 € - 0,3717 € 9599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
0,1555 € - 0,1778 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
9.5 mm
0,224 € - 0,2558 € Richiedi il lead time qui
M4
12.7 mm
0,1242 € - 0,2445 € Richiedi il lead time qui
9.6 mm
0,0249 € - 0,0249 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#6
4.9 mm
  • di 10
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-2 9.5 mm PA

10017081

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
7036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 15.9 mm PA

10017128

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M4 17.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10013847

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm
N/A 10.7 mm (L) Fissaggio con filetto maschio

10013830

Fascia di prezzo
0,2235 € - 0,1964 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm
Supporto a vite e blocco M4 13.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10013885

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm
Supporto a vite e blocco M4 10.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10013878

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
5838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm
Supporto vite filettato 9.5 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10011171

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite filettato 12.7 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10109229

Fascia di prezzo
0,3234 € - 0,3172 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Distanziale a vite 19.1 mm UL94 V-2

10184325

Fascia di prezzo
0,2749 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
7798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
Supporto vite filettato 19.1 mm Fissaggio con filetto femmina

10108161

Fascia di prezzo
0,1253 € - 0,1096 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto vite filettato 25.4 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10108208

Fascia di prezzo
0,1778 € - 0,1555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite 15.9 mm Fissaggio con filetto femmina Nylon 6/6 Naturale

10011201

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto vite filettato 15.9 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10013717

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
11990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite filettato 22.2 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10013755

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite filettato 13.6 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10109236

Fascia di prezzo
0,2235 € - 0,1964 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Distanziale a vite 28.5 mm UL94 V-2

10184332

Fascia di prezzo
0,3717 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
9599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    28.5 mm
Supporto vite filettato 9.5 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10108222

Fascia di prezzo
0,1778 € - 0,1555 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite filettato 12.7 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10011195

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Distanziale a vite 9.6 mm UL94 V-2

10184301

Fascia di prezzo
0,2445 € - 0,1242 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    9.6 mm
Distanziale a vite 4.9 mm #6 UL94 V-2

10378830

Fascia di prezzo
0,0249 € - 0,0249 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6
  • Diametro foro A
    4.0 mm