Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore pannello | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1837 € - 0,21 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | 7036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1007 € - 0,1119 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2086 € - 0,2376 € | 6564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2045 € - 0,2335 € | 10498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | 15900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2086 € - 0,2376 € | 9640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,21 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2431 € - 0,278 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2431 € - 0,278 € | 7135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 0,2431 € - 0,278 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1052 € - 0,1239 € | 1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm