Menu Ricerca

Supporti con base a coppa per scheda elettronica

Disponibile

Questa gamma di supporti per circuiti stampati ha un fissaggio inferiore a ombrellino che aggiunge stabilità e copre l'elemento di fissaggio. Gli elementi superiori di fissaggio sono disponibili in due versioni: a baionetta o a goccia.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
14 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,2463 € - 0,2736 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2463 € - 0,2736 € 36000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,2463 € - 0,2736 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1383 € - 0,1536 € 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1332 € - 0,148 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1903 € - 0,2067 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1416 € - 0,1574 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1378 € - 0,1531 € 17017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2463 € - 0,2736 € 2878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2463 € - 0,2736 € 6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1903 € - 0,2067 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1452 € - 0,1613 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
10001677 0,1903 € - 0,2067 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1903 € - 0,2067 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10487617

Fascia di prezzo
0,2736 € - 0,2463 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001592

Fascia di prezzo
0,2736 € - 0,2463 €

Livelli di giacenza
36000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001622

Fascia di prezzo
0,2736 € - 0,2463 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001653

Fascia di prezzo
0,1536 € - 0,1383 €

Livelli di giacenza
30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10152874

Fascia di prezzo
0,148 € - 0,1332 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001639

Fascia di prezzo
0,2067 € - 0,1903 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10152881

Fascia di prezzo
0,1574 € - 0,1416 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001646

Fascia di prezzo
0,1531 € - 0,1378 €

Livelli di giacenza
17017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001608

Fascia di prezzo
0,2736 € - 0,2463 €

Livelli di giacenza
2878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001615

Fascia di prezzo
0,2736 € - 0,2463 €

Livelli di giacenza
6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001691

Fascia di prezzo
0,2067 € - 0,1903 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001660

Fascia di prezzo
0,1613 € - 0,1452 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001677

Fascia di prezzo
0,2067 € - 0,1903 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    2.5 mm
Supporto per scheda elettronica 12.7 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001684

Fascia di prezzo
0,2067 € - 0,1903 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro B
    2.5 mm