Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

Questo distanziatore a innesto rapido con corpo unico fornisce la sicurezza necessaria alla vostra applicazione e la sua installazione non richiede l'uso di utensili. La base alettata fornisce stabilità aggiuntiva. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2
Codice articolo Essentra :

10001677

Codice articolo precedente:

CLCBST-7-01

23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2016 €
5000 + 0,1857 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

201,60 €

1000 x 0,2016 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a goccia con elemento di blocco
Diametro corpo 4.4 mm
Diametro foro B 2.5 mm
Altezza testa bloccante A 8.7 mm
Altezza testa bloccante B 2.0 mm
Intervallo spessore pannello A 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 1.6 mm
Lunghezza distanziale 11.1 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard di RMS
Standard di UL
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci