Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I supporti con base adesiva sono dotati di un nastro biadesivo con linguetta per lo spellicolamento per una facile installazione. Disponibili tre varianti di montaggio su scheda: blocco a scatto, senza bloccaggio e appoggio piatto. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Codice Serie: SR2712
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Larghezza base | Lunghezza base | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,228 € - 0,3261 € | 1979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2625 € - 0,373 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,7762 € - 0,9089 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
| 0,2542 € - 0,3606 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2307 € - 0,333 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2452 € - 0,279 € | 1970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2653 € - 0,3827 € | 997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2584 € - 0,3675 € | 797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,409 € - 0,409 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2059 € - 0,2343 € | 1388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2059 € - 0,2343 € | 46996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2404 € - 0,344 € | 1914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,228 € - 0,3261 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2542 € - 0,3606 € | 1981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,2432 € - 0,3454 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7206 € - 0,8412 € | 7416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 0,2326 € - 0,3304 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2625 € - 0,373 € | 4255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10381588 | 0,8317 € - 0,9713 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
|
| 0,2452 € - 0,279 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare