Menu Ricerca

Supporti adesivi per scheda elettronica

Disponibile

I supporti con base adesiva sono dotati di un nastro biadesivo con linguetta per lo spellicolamento per una facile installazione. Disponibili tre varianti di montaggio su scheda: blocco a scatto, senza bloccaggio e appoggio piatto. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Codice Serie: SR2712

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
87 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Larghezza base Lunghezza base Lunghezza distanziale Acquista
0,2452 € - 0,279 € 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.0 mm
10013373 0,2452 € - 0,279 € 11688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
4.8 mm
0,2452 € - 0,279 € 58388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
0,2208 € - 0,2519 € 18270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,2208 € - 0,2519 € 1968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,9976 € - 2,5286 € 738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.7 mm
0,2059 € - 0,2343 € 17985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,2208 € - 0,2519 € 3996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,1134 € - 0,118 € 3483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,2059 € - 0,2343 € 10482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,3799 € - 0,4103 € 2850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,228 € - 0,3261 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,2452 € - 0,279 € 5978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
28.6 mm
0,2452 € - 0,279 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,2208 € - 0,2519 € 7068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,2208 € - 0,2519 € 9788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,7903 € - 2,3075 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
5.6 mm
0,2208 € - 0,2519 € 12751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,8857 € - 2,5977 € 596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
11.9 mm
0,2059 € - 0,2343 € 7834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
  • di 5
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 14.0 mm PA UL94 V-2

10013335

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013373

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
11688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013410

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
58388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013458

Fascia di prezzo
0,2519 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
18270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10013496

Fascia di prezzo
0,2519 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
1968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 18.0 mm 8.7 mm PA UL94 V-2

10331729

Fascia di prezzo
2,5286 € - 0,9976 €

Livelli di giacenza
738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    18.0 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10151945

Fascia di prezzo
0,2343 € - 0,2059 €

Livelli di giacenza
17985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10013519

Fascia di prezzo
0,2519 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
3996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001325

Fascia di prezzo
0,118 € - 0,1134 €

Livelli di giacenza
3483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001356

Fascia di prezzo
0,2343 € - 0,2059 €

Livelli di giacenza
10482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

10108253

Fascia di prezzo
0,4103 € - 0,3799 €

Livelli di giacenza
2850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150436

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Larghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 28.6 mm PA UL94 V-2

10013366

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
5978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 17.8 mm 6.0 mm PA UL94 V-2

10013403

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    17.8 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013441

Fascia di prezzo
0,2519 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
7068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10013489

Fascia di prezzo
0,2519 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
9788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 18.0 mm 5.6 mm PA UL94 V-2

10331712

Fascia di prezzo
2,3075 € - 0,7903 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    18.0 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013502

Fascia di prezzo
0,2519 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
12751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm
Distanziale con base adesiva 18.0 mm 11.9 mm PA UL94 V-2

10331736

Fascia di prezzo
2,5977 € - 0,8857 €

Livelli di giacenza
596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    18.0 mm
Distanziale con base adesiva 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10001349

Fascia di prezzo
0,2343 € - 0,2059 €

Livelli di giacenza
7834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio adesivo
  • Lunghezza base
    12.7 mm