Menu Ricerca

Supporti a tenuta laterale per scheda elettronica - A scatto

Disponibile

I supporti a tenuta laterale forniscono una presa salda sul lato del circuito stampato; il fissaggio a scatto e la punta di posizionamento sono ideali per un assemblaggio rapido. Il circuito stampato può essere rimosso facilmente per interventi di manutenzione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,211 € - 0,2421 € 9238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,211 € - 0,2421 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,211 € - 0,2421 € 16538 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2747 € - 0,3144 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,2747 € - 0,3144 € 15500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,211 € - 0,2421 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2747 € - 0,3144 € 3999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,211 € - 0,2421 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,211 € - 0,2421 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,211 € - 0,2421 € 29025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2747 € - 0,3144 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,211 € - 0,2421 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,211 € - 0,2421 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,2747 € - 0,3144 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,2747 € - 0,3144 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
  • di 3
Supporto a tenuta laterale 7.9 mm Fissaggio a scatto 0.8 mm

10005521

Fascia di prezzo
0,2421 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
9238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio non bloccante
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Lunghezza braccio
    6.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a tenuta laterale 12.7 mm Fissaggio a scatto 0.8 mm

10005552

Fascia di prezzo
0,2421 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio non bloccante
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Lunghezza braccio
    6.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a tenuta laterale 7.9 mm Fissaggio a clip 0.8 mm

10005378

Fascia di prezzo
0,2421 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
16538 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio non bloccante
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a clip
  • Lunghezza braccio
    7.5 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm
Supporto a tenuta laterale 22.2 mm Fissaggio a clip 0.8 mm

10005507

Fascia di prezzo
0,3144 € - 0,2747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio non bloccante
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a clip
  • Lunghezza braccio
    6.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a tenuta laterale 7.9 mm Fissaggio a clip 0.8 mm

10005538

Fascia di prezzo
0,3144 € - 0,2747 €

Livelli di giacenza
15500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio non bloccante
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a clip
  • Lunghezza braccio
    6.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a tenuta laterale 7.9 mm Fissaggio a clip 0.8 mm

10005798

Fascia di prezzo
0,2421 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio non bloccante
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a clip
  • Lunghezza braccio
    6.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a tenuta laterale 22.2 mm Fissaggio a clip 0.8 mm

10005415

Fascia di prezzo
0,3144 € - 0,2747 €

Livelli di giacenza
3999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio non bloccante
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a clip
  • Lunghezza braccio
    7.5 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a tenuta laterale 9.5 mm Fissaggio a clip 0.8 mm

10005804

Fascia di prezzo
0,2421 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio non bloccante
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a clip
  • Lunghezza braccio
    7.5 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a tenuta laterale 19.1 mm Fissaggio a scatto 0.8 mm

10005583

Fascia di prezzo
0,2421 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio non bloccante
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Lunghezza braccio
    7.5 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a tenuta laterale 9.5 mm Fissaggio a scatto 0.8 mm

10005651

Fascia di prezzo
0,2421 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
29025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio non bloccante
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Lunghezza braccio
    7.5 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a tenuta laterale 7.9 mm Fissaggio a clip 0.8 mm

10005644

Fascia di prezzo
0,3144 € - 0,2747 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio non bloccante
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a clip
  • Lunghezza braccio
    7.5 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a tenuta laterale 15.9 mm Fissaggio a clip 0.8 mm

10005705

Fascia di prezzo
0,2421 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio non bloccante
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a clip
  • Lunghezza braccio
    6.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a tenuta laterale 22.2 mm Fissaggio a clip 0.8 mm

10005743

Fascia di prezzo
0,2421 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio non bloccante
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a clip
  • Lunghezza braccio
    6.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a tenuta laterale 25.4 mm Fissaggio a clip 0.8 mm

10005620

Fascia di prezzo
0,3144 € - 0,2747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio non bloccante
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a clip
  • Lunghezza braccio
    7.5 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a tenuta laterale 9.5 mm Fissaggio a clip 0.8 mm

10005668

Fascia di prezzo
0,3144 € - 0,2747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio non bloccante
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a clip
  • Lunghezza braccio
    7.5 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm