Menu Ricerca

Edge Holding Support 25.4 mm Clip Fix 0.8 mm

Codice articolo:

EHCBS-7-16-19

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3067 €
5000 - 9999 0,2832 €
10000 + 0,268 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

306,70 €

1000 x 0,3067 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colour Natural
Hole A Fix Type Unlocking Fix
Hole B Fix Type Clip Fix
Arm Length 7.5 mm
Hole Diameter A 4.0 mm
Hole Diameter B 4.8 mm
Panel Thickness A Range 1.6 mm
Panel Thickness B Range 0.8 - 2.0 mm
Spacer Length 25.4 mm
Full Material Polyamide 6.6
Material Flammability Standard UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci