Menu Ricerca

Supporti a pressione per scheda elettronica

Disponibile

Questi distanziali hanno un fissaggio ad albero flessibile che si aggancia in fori ciechi rotondi, filettati, punzonati o trapanati. Disponibili nella versione con o senza bloccaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
18 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,1455 € - 0,1617 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
4.8 mm
10000298 0,1663 € - 0,1848 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1085 € - 0,1206 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1621 € - 0,1802 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1004 € - 0,1116 € 109000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1148 € - 0,1275 € 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1814 € - 0,2016 € 14800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1329 € - 0,1477 € 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1252 € - 0,1391 € 9719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1771 € - 0,1968 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1671 € - 0,1912 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,0999 € - 0,111 € 124000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1261 € - 0,1401 € 7166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1671 € - 0,1912 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1238 € - 0,1375 € 2120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1506 € - 0,1673 € 20600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1026 € - 0,114 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1777 € - 0,1974 € 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
15.9 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10000311

Fascia di prezzo
0,1617 € - 0,1455 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10000298

Fascia di prezzo
0,1848 € - 0,1663 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10000335

Fascia di prezzo
0,1206 € - 0,1085 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10000304

Fascia di prezzo
0,1802 € - 0,1621 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10000328

Fascia di prezzo
0,1116 € - 0,1004 €

Livelli di giacenza
109000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10000342

Fascia di prezzo
0,1275 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10000502

Fascia di prezzo
0,2016 € - 0,1814 €

Livelli di giacenza
14800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10000649

Fascia di prezzo
0,1477 € - 0,1329 €

Livelli di giacenza
18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10000496

Fascia di prezzo
0,1391 € - 0,1252 €

Livelli di giacenza
9719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10000625

Fascia di prezzo
0,1968 € - 0,1771 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10000595

Fascia di prezzo
0,1912 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10000601

Fascia di prezzo
0,111 € - 0,0999 €

Livelli di giacenza
124000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10000632

Fascia di prezzo
0,1401 € - 0,1261 €

Livelli di giacenza
7166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10000588

Fascia di prezzo
0,1912 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10000472

Fascia di prezzo
0,1375 € - 0,1238 €

Livelli di giacenza
2120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10000618

Fascia di prezzo
0,1673 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
20600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10000489

Fascia di prezzo
0,114 € - 0,1026 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10000571

Fascia di prezzo
0,1974 € - 0,1777 €

Livelli di giacenza
4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio ad albero
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    7.9 mm