Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

Questo distanziatore a innesto rapido è progettato per essere spinto in un foro cieco, per un serraggio sicuro. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10000618

Codice articolo precedente:

BHL-4-01

20600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1673 €
5000 + 0,1506 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

167,30 €

1000 x 0,1673 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio ad albero
Diametro foro A 4.0 mm
Diametro foro B 7.9 mm
Altezza testa bloccante A 10.2 mm
Intervallo spessore pannello A 1.6 mm
Lunghezza distanziale 6.4 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Standard di RMS
Standard di REACH
Standard di UL
Standard di RoHs
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci