Menu Ricerca

Supporti a più strati con perno

Disponibile

Antivibranti in acciaio zincato e gomma. Adatti per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni. Utilizzabili in condizioni di compressione, taglio o entrambe, nei casi in cui non sia necessaria la funzione fail safe (funzione sicura). Disponibili in cinque varianti e diverse dimensioni di filettatura.

Codice Serie: SR5495

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro totale Tipo Altezza totale Acquista
5,2426 € - 5,2426 € Richiedi il lead time qui
2
3,4841 € - 3,5691 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
1
5,5803 € - 5,5803 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
1
1,0726 € - 1,0726 € Richiedi il lead time qui
2
2,5068 € - 2,5068 € 381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
1
5,0137 € - 5,0137 € Richiedi il lead time qui
14.3 mm
1
3,0167 € - 3,0167 € 6556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2
6,1751 € - 6,1751 € 1669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
3
4,6738 € - 4,6738 € Richiedi il lead time qui
2
4,6738 € - 4,6738 € Richiedi il lead time qui
2
8,2229 € - 12,1556 € Richiedi il lead time qui
M8
35.0 mm
35.0 mm
3,2451 € - 3,6164 € 6923 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10.0 mm
5
10.0 mm
3,6164 € - 5,6515 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.0 mm
5
20.0 mm
4,3314 € - 5,1015 € Richiedi il lead time qui
M6
25.0 mm
5
20.0 mm
6,2565 € - 9,8179 € Richiedi il lead time qui
M8
30.0 mm
5
30.0 mm
11,4268 € - 13,9432 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
50.0 mm
5
45.0 mm
7,0403 € - 11,0143 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
3
60.0 mm
11,4268 € - 13,9432 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
3
83.0 mm
44,1809 € - 53,8339 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
3
96.0 mm
3,4239 € - 5,3765 € Richiedi il lead time qui
M4
15.0 mm
5
15.0 mm
  • di 7
Antivibranti 12.7 mm Acciaio; gomma

10426975

Fascia di prezzo
5,2426 € - 5,2426 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene; acciaio al carbonio
  • Codice doganale
    3926909790
Antivibranti 12.7 mm Acciaio; gomma

10164280

Fascia di prezzo
3,5691 € - 3,4841 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Diametro totale
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene; acciaio al carbonio
  • Codice doganale
    3926909790
Antivibranti 25.4 mm Acciaio; gomma

10164273

Fascia di prezzo
5,5803 € - 5,5803 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Diametro totale
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene; acciaio al carbonio
  • Codice doganale
    3926909790
Antivibranti 11.1 mm Acciaio; gomma

10164235

Fascia di prezzo
1,0726 € - 1,0726 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene; acciaio al carbonio
  • Codice doganale
    3926909790
Antivibranti 11.1 mm Acciaio; gomma

10164211

Fascia di prezzo
2,5068 € - 2,5068 €

Livelli di giacenza
381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Diametro totale
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene; acciaio al carbonio
  • Codice doganale
    3926909790
Antivibranti 14.3 mm Acciaio; gomma

10164259

Fascia di prezzo
5,0137 € - 5,0137 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Diametro totale
    14.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene; acciaio al carbonio
  • Codice doganale
    3926909790
Antivibranti 11.1 mm Acciaio; gomma

10164228

Fascia di prezzo
3,0167 € - 3,0167 €

Livelli di giacenza
6556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene; acciaio al carbonio
  • Codice doganale
    4016930090
Antivibranti 24.0 mm Acciaio; gomma

10164297

Fascia di prezzo
6,1751 € - 6,1751 €

Livelli di giacenza
1669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Diametro totale
    24.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene; acciaio al carbonio
  • Codice doganale
    3926909790
Antivibranti 14.3 mm Acciaio; gomma

10164266

Fascia di prezzo
4,6738 € - 4,6738 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene; acciaio al carbonio
  • Codice doganale
    3926909790
Antivibranti 11.1 mm Acciaio; gomma

10164242

Fascia di prezzo
4,6738 € - 4,6738 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene; acciaio al carbonio
  • Codice doganale
    3926909790
Antivibranti 35.0 mm 35.0 mm Acciaio; gomma

10396339

Fascia di prezzo
12,1556 € - 8,2229 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Forma
    Rotondo
  • Metodo di montaggio
    Threaded
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Altezza totale
    35.0 mm
Antivibranti 10.0 mm 10.0 mm Acciaio; gomma

10282588

Fascia di prezzo
3,6164 € - 3,2451 €

Livelli di giacenza
6923 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    5
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 15.0 mm 20.0 mm Acciaio; gomma

10282625

Fascia di prezzo
5,6515 € - 3,6164 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    5
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Diametro totale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 25.0 mm 20.0 mm Acciaio; gomma

10282663

Fascia di prezzo
5,1015 € - 4,3314 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    5
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Diametro totale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 30.0 mm 30.0 mm Acciaio; gomma

10282700

Fascia di prezzo
9,8179 € - 6,2565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    5
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Diametro totale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 50.0 mm 45.0 mm Acciaio; gomma

10282748

Fascia di prezzo
13,9432 € - 11,4268 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    5
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza totale
    45.0 mm
  • Diametro totale
    50.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 30.0 mm 35.0 mm Acciaio; gomma

10282496

Fascia di prezzo
11,0143 € - 7,0403 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    60.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Antivibranti 50.0 mm 45.0 mm Acciaio; gomma

10282533

Fascia di prezzo
13,9432 € - 11,4268 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza totale
    83.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Antivibranti 100.0 mm 50.0 mm Acciaio; gomma

10282571

Fascia di prezzo
53,8339 € - 44,1809 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Altezza totale
    96.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Antivibranti 15.0 mm 15.0 mm Acciaio; gomma

10282618

Fascia di prezzo
5,3765 € - 3,4239 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    5
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza totale
    15.0 mm
  • Diametro totale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma