Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Antivibranti in acciaio zincato e gomma. Adatti per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni. Utilizzabili in condizioni di compressione, taglio o entrambe, nei casi in cui non sia necessaria la funzione fail safe (funzione sicura). Disponibili in cinque varianti e diverse dimensioni di filettatura.
Codice Serie: SR5495
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro totale | Tipo | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2426 € - 5,2426 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2
|
|
||
| 3,4841 € - 3,5691 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 5,5803 € - 5,5803 € | Richiedi il lead time qui |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 1,0726 € - 1,0726 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2
|
|
||
| 2,5068 € - 2,5068 € | 381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| 5,0137 € - 5,0137 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| 3,0167 € - 3,0167 € | 6556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
2
|
|
||
| 6,1751 € - 6,1751 € | 1669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| 4,6738 € - 4,6738 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2
|
|
||
| 4,6738 € - 4,6738 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2
|
|
||
| 8,2229 € - 12,1556 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,2451 € - 3,6164 € | 6923 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,6164 € - 5,6515 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,3314 € - 5,1015 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,2565 € - 9,8179 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,4268 € - 13,9432 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 7,0403 € - 11,0143 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 11,4268 € - 13,9432 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
3
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 44,1809 € - 53,8339 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 3,4239 € - 5,3765 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm