Menu Ricerca

Supporti a più strati con perno

Disponibile

Antivibranti in acciaio zincato e gomma. Adatti per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni. Utilizzabili in condizioni di compressione, taglio o entrambe, nei casi in cui non sia necessaria la funzione fail safe (funzione sicura). Disponibili in cinque varianti e diverse dimensioni di filettatura.

Codice Serie: SR5495

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro totale Tipo Altezza totale Acquista
3,4841 € - 3,5691 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
1
4,6738 € - 4,6738 € Richiedi il lead time qui
2
6,1751 € - 6,1751 € 1669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
3
1,0726 € - 1,0726 € Richiedi il lead time qui
2
5,5803 € - 5,5803 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
1
3,0167 € - 3,0167 € 6556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2
4,6738 € - 4,6738 € Richiedi il lead time qui
2
5,2426 € - 5,2426 € Richiedi il lead time qui
2
3,4239 € - 5,3765 € 4297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
2
25.0 mm
3,2451 € - 3,6164 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
10.0 mm
4
10.0 mm
3,6164 € - 5,6515 € 201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.0 mm
4
20.0 mm
4,3452 € - 4,8264 € 9006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
2
20.0 mm
12,2793 € - 12,2793 € 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
40.0 mm
4
45.0 mm
5,3765 € - 5,3765 € 7606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.0 mm
4
15.0 mm
3,3139 € - 3,6714 € 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10.0 mm
1
27.0 mm
4,4552 € - 4,4552 € 5001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
20.0 mm
1
45.0 mm
5,3215 € - 5,3215 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
25.0 mm
1
65.0 mm
11,0143 € - 11,0143 € 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
1
85.0 mm
5,3215 € - 5,3215 € Richiedi il lead time qui
M6
25.0 mm
4
25.0 mm
7,0403 € - 11,0143 € 5941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
30.0 mm
4
35.0 mm
  • di 7
Antivibranti 12.7 mm Acciaio; gomma

10164280

Fascia di prezzo
3,5691 € - 3,4841 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Diametro totale
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene; acciaio al carbonio
  • Codice doganale
    3926909790
Antivibranti 14.3 mm Acciaio; gomma

10164266

Fascia di prezzo
4,6738 € - 4,6738 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene; acciaio al carbonio
  • Codice doganale
    3926909790
Antivibranti 24.0 mm Acciaio; gomma

10164297

Fascia di prezzo
6,1751 € - 6,1751 €

Livelli di giacenza
1669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Diametro totale
    24.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene; acciaio al carbonio
  • Codice doganale
    3926909790
Antivibranti 11.1 mm Acciaio; gomma

10164235

Fascia di prezzo
1,0726 € - 1,0726 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene; acciaio al carbonio
  • Codice doganale
    3926909790
Antivibranti 25.4 mm Acciaio; gomma

10164273

Fascia di prezzo
5,5803 € - 5,5803 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Diametro totale
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene; acciaio al carbonio
  • Codice doganale
    3926909790
Antivibranti 11.1 mm Acciaio; gomma

10164228

Fascia di prezzo
3,0167 € - 3,0167 €

Livelli di giacenza
6556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene; acciaio al carbonio
  • Codice doganale
    4016930090
Antivibranti 11.1 mm Acciaio; gomma

10164242

Fascia di prezzo
4,6738 € - 4,6738 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene; acciaio al carbonio
  • Codice doganale
    3926909790
Antivibranti 12.7 mm Acciaio; gomma

10426975

Fascia di prezzo
5,2426 € - 5,2426 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene; acciaio al carbonio
  • Codice doganale
    3926909790
Antivibranti 15.0 mm 15.0 mm Acciaio; gomma

10282175

Fascia di prezzo
5,3765 € - 3,4239 €

Livelli di giacenza
4297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    3926300090
Antivibranti 10.0 mm 10.0 mm Acciaio; gomma

10281925

Fascia di prezzo
3,6164 € - 3,2451 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    4
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 15.0 mm 20.0 mm Acciaio; gomma

10281963

Fascia di prezzo
5,6515 € - 3,6164 €

Livelli di giacenza
201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    4
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Diametro totale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 15.0 mm 10.0 mm Acciaio; gomma

10282168

Fascia di prezzo
4,8264 € - 4,3452 €

Livelli di giacenza
9006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016930090
Antivibranti 40.0 mm 45.0 mm Acciaio; gomma

10282083

Fascia di prezzo
12,2793 € - 12,2793 €

Livelli di giacenza
59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    4
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    45.0 mm
  • Diametro totale
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 15.0 mm 15.0 mm Acciaio; gomma

10281956

Fascia di prezzo
5,3765 € - 5,3765 €

Livelli di giacenza
7606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    4
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza totale
    15.0 mm
  • Diametro totale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 10.0 mm 15.0 mm Acciaio; gomma

10281710

Fascia di prezzo
3,6714 € - 3,3139 €

Livelli di giacenza
67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza totale
    27.0 mm
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 20.0 mm 15.0 mm Acciaio; gomma

10281758

Fascia di prezzo
4,4552 € - 4,4552 €

Livelli di giacenza
5001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    45.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 25.0 mm 25.0 mm Acciaio; gomma

10281796

Fascia di prezzo
5,3215 € - 5,3215 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    65.0 mm
  • Diametro totale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 30.0 mm 35.0 mm Acciaio; gomma

10281833

Fascia di prezzo
11,0143 € - 11,0143 €

Livelli di giacenza
52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    85.0 mm
  • Diametro totale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 25.0 mm 25.0 mm Acciaio; gomma

10282014

Fascia di prezzo
5,3215 € - 5,3215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    4
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Diametro totale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 30.0 mm 35.0 mm Acciaio; gomma

10282052

Fascia di prezzo
11,0143 € - 7,0403 €

Livelli di giacenza
5941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    4
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    35.0 mm
  • Diametro totale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma