Antivibranti in acciaio zincato e gomma. Adatti per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni. Utilizzabili in condizioni di compressione, taglio o entrambe, nei casi in cui non sia necessaria la funzione fail safe (funzione sicura). Disponibili in cinque varianti e diverse dimensioni di filettatura.
Codice Serie: SR5495
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro totale | Tipo | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4841 € - 3,5691 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 4,6738 € - 4,6738 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2
|
|
||
| 6,1751 € - 6,1751 € | 1669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| 1,0726 € - 1,0726 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2
|
|
||
| 5,5803 € - 5,5803 € | Richiedi il lead time qui |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 3,0167 € - 3,0167 € | 6556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
2
|
|
||
| 4,6738 € - 4,6738 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2
|
|
||
| 5,2426 € - 5,2426 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2
|
|
||
| 3,4239 € - 5,3765 € | 4297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,2451 € - 3,6164 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,6164 € - 5,6515 € | 201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,3452 € - 4,8264 € | 9006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,2793 € - 12,2793 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,3765 € - 5,3765 € | 7606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,3139 € - 3,6714 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 4,4552 € - 4,4552 € | 5001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,3215 € - 5,3215 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 11,0143 € - 11,0143 € | 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 5,3215 € - 5,3215 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,0403 € - 11,0143 € | 5941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare