Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Antivibranti in acciaio zincato e gomma. Adatti per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni. Utilizzabili in condizioni di compressione, taglio o entrambe, nei casi in cui non sia necessaria la funzione fail safe (funzione sicura). Disponibili in cinque varianti e diverse dimensioni di filettatura.
Codice Serie: SR5495
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro totale | Tipo | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2426 € - 5,2426 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2
|
|
||
| 44,1809 € - 53,8339 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,9388 € - 1,9388 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
|
2
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 8,2229 € - 12,1556 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,3139 € - 3,6714 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3,2451 € - 3,6164 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
|
3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,6164 € - 5,6515 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,3314 € - 5,1015 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
|
3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,9677 € - 9,3229 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,3367 € - 11,3855 € | 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
2
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 20,3785 € - 24,8475 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
2
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 3,3139 € - 3,6714 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
3
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10282410 | 3,7951 € - 4,4552 € | 3243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 4,5239 € - 5,3215 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 7,0403 € - 11,0143 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 11,4268 € - 13,9432 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
3
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 44,1809 € - 53,8339 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 3,4239 € - 5,3765 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,3864 € - 4,8815 € | 2350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,5239 € - 5,3215 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
|
2
|
1.772 in
45.0 mm