Menu Ricerca

Antivibranti 20.0 mm 25.0 mm Acciaio; gomma

I piedini antivibranti in acciaio zincato naturale per impieghi gravosi forniscono controllo delle vibrazioni e riducono il rumore. Possono essere utilizzati per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni.
Codice articolo Essentra :

10282656

Codice articolo precedente:

497794

2370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
45 - 224 4,8815 €
225 - 449 4,6339 €
450 + 4,3864 €
Confezione standard: 45

Ordina a multipli di 45

Totale ordine:

219,67 €

45 x 4,8815 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo 5
Dimensioni filettatura M6
Altezza totale 25.0 mm
Diametro totale 20.0 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio zincato; gomma
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci