Antivibranti in acciaio zincato e gomma. Adatti per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni. Utilizzabili in condizioni di compressione, taglio o entrambe, nei casi in cui non sia necessaria la funzione fail safe (funzione sicura). Disponibili in cinque varianti e diverse dimensioni di filettatura.
Codice Serie: SR5495
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro totale | Tipo | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,8475 € - 24,8475 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
| 4,3314 € - 5,1015 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,2565 € - 9,8179 € | 2840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
2
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10,0655 € - 12,2793 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
2
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 39,6982 € - 45,5423 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
2
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 3,2451 € - 5,0877 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,1939 € - 4,3589 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
|
3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8,4979 € - 10,3542 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 9,3367 € - 11,3855 € | 992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 20,3785 € - 24,8475 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,5675 € - 1,8013 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4,6889 € - 5,514 € | 2010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,8943 € - 14,4932 € | 176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,2565 € - 9,8179 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10,0655 € - 12,2793 € | 2960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
3
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 39,6982 € - 45,5423 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
3
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 3,2451 € - 5,0877 € | 1288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,1939 € - 4,3589 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,3367 € - 11,3855 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
3
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 20,3785 € - 24,8475 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
3
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare