Menu Ricerca

Antivibranti 60.0 mm 60.0 mm Acciaio; gomma

I piedini antivibranti in acciaio zincato naturale per impieghi gravosi forniscono controllo delle vibrazioni e riducono il rumore. Possono essere utilizzati per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni.
Codice articolo Essentra :

10282762

Codice articolo precedente:

497806

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 19 24,8475 €
20 - 39 24,2149 €
40 - 59 22,9224 €
60 - 79 21,6573 €
80 + 20,3785 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

248,48 €

10 x 24,8475 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo 5
Dimensioni filettatura M10
Altezza totale 60.0 mm
Diametro totale 60.0 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio zincato; gomma
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci