Antivibranti in acciaio zincato e gomma. Adatti per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni. Utilizzabili in condizioni di compressione, taglio o entrambe, nei casi in cui non sia necessaria la funzione fail safe (funzione sicura). Disponibili in cinque varianti e diverse dimensioni di filettatura.
Codice Serie: SR5495
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro totale | Tipo | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1147 € - 5,1147 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
|
2
|
|
||
| 1,0465 € - 1,0465 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
|
2
|
|
||
| 5,4442 € - 5,4442 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1
|
|
||
| 4,8914 € - 4,8914 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
1
|
|
||
| 2,9431 € - 2,9431 € | 7656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
2
|
|
||
| 4,5598 € - 4,5598 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
2
|
|
||
| 2,4457 € - 2,4457 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
1
|
|
||
| 3,3991 € - 3,482 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
|
1
|
|
||
| 6,0245 € - 6,0245 € | 1669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
3
|
|
||
| 4,5598 € - 4,5598 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
2
|
|
||
| 5,8222 € - 9,0955 € | 820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
3
|
|
||
| 9,109 € - 11,1078 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
3
|
|
||
| 19,8814 € - 24,2414 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
3
|
|
||
| 3,233 € - 3,5818 € | 696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
5
|
|
||
| 3,7026 € - 4,3465 € | 179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
5
|
|
||
| 4,4136 € - 5,1917 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
5
|
|
||
| 8,2906 € - 10,1017 € | 503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
5
|
|
||
| 11,6042 € - 14,1397 € | 176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
5
|
|
||
| 43,1033 € - 52,5209 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
|
3
|
|
||
| 1,8915 € - 1,8915 € | 424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
2
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare