Menu Ricerca

Supporti a doppio innesto per schede elettroniche

Disponibile

I nostri supporti a doppio innesto per PCB si bloccano su entrambe le estremità e offrono un modo semplice e veloce per fissare due circuiti stampati o un unico circuito stampato su un telaio. Sono disponibili con diverse tipologie di innesti sulle estremità, diverse tipologie di corpi, nonché in varie misure per soddisfare i vostri requisiti di progetto. Sono adatti a un'ampia gamma di necessità e applicazioni. La gamma è disponibile in nylon 6/6 (RMS-01) o nylon ritardante di fiamma 6/6 (RMS-19) con due certificazioni alternative UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Semplice montaggio manuale.
  • Colore naturale.


Codice Serie: SR2719 ,SR2727

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
771 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,1614 € - 0,1855 € 9008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
6.0 mm
0,2209 € - 0,2535 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,2209 € - 0,2535 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0977 € - 0,1085 € Richiedi il lead time qui
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,1614 € - 0,1855 € 6470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1614 € - 0,1855 € 2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1856 € - 0,2133 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,1614 € - 0,1855 € 4373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
20.0 mm
0,184 € - 0,2117 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
1.6 mm
0,1856 € - 0,2133 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,1614 € - 0,1855 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
22.0 mm
10110683 0,184 € - 0,2117 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
9.5 mm
0,1318 € - 0,1464 € 4952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
0,2209 € - 0,2535 € 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1856 € - 0,2133 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
20.0 mm
0,1224 € - 0,136 € 16788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.07 mm
1.65 mm
3.2 mm
0,1671 € - 0,1926 € 19163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
12.0 mm
0,1614 € - 0,1855 € 14998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,16 € - 0,1841 € 12004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,1856 € - 0,2133 € 22140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
  • di 39
Supporto chiusura a scatto 6.0 mm PA UL94 V-2 Nero

10015506

Fascia di prezzo
0,1855 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
9008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 34.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

10004494

Fascia di prezzo
0,2535 € - 0,2209 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturale

10638378

Fascia di prezzo
0,2535 € - 0,2209 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10004562

Fascia di prezzo
0,1085 € - 0,0977 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.86 mm
Supporto chiusura a scatto 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10014967

Fascia di prezzo
0,1855 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
6470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 10.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10015001

Fascia di prezzo
0,1855 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 14.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10634196

Fascia di prezzo
0,2133 € - 0,1856 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 20.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10015070

Fascia di prezzo
0,1855 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
4373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 1.6 mm PA UL94 V-0 Naturale

10110645

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    3.9 mm
  • Diametro foro A
    2.0 mm
Supporto chiusura a scatto 16.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10014905

Fascia di prezzo
0,2133 € - 0,1856 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 22.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10014943

Fascia di prezzo
0,1855 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturale

10110683

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    3.9 mm
  • Diametro foro A
    2.0 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10004371

Fascia di prezzo
0,1464 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
4952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.86 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturale

10004609

Fascia di prezzo
0,2535 € - 0,2209 €

Livelli di giacenza
560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 20.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10015704

Fascia di prezzo
0,2133 € - 0,1856 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10015735

Fascia di prezzo
0,136 € - 0,1224 €

Livelli di giacenza
16788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    3.9 mm
  • Diametro foro A
    2.0 mm
Supporto chiusura a scatto 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10015612

Fascia di prezzo
0,1926 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
19163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 18.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10014912

Fascia di prezzo
0,1855 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
14998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10014950

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
12004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 6.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10014974

Fascia di prezzo
0,2133 € - 0,1856 €

Livelli di giacenza
22140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm