10015735
MDLSP3-2-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,136 € |
| 5000 + | 0,1224 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a goccia con elemento di blocco |
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a goccia con elemento di blocco |
| Diametro corpo | 0.154 in |
| Diametro corpo | 3.9 mm |
| Diametro foro A | 2.0 mm |
| Diametro foro A | 0.079 in |
| Diametro foro B | 2.5 mm |
| Diametro foro B | 0.098 in |
| Altezza testa bloccante B | 0.079 in |
| Altezza testa bloccante B | 2.0 mm |
| Intervallo spessore pannello A | 0.042 in |
| Intervallo spessore pannello A | 1.07 mm |
| Intervallo spessore pannello B | 1.65 mm |
| Intervallo spessore pannello B | 0.065 in |
| Lunghezza distanziale | 0.126 in |
| Lunghezza distanziale | 3.2 mm |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare