Menu Ricerca

Cappucci terminali standard

Disponibile

I cappucci terminali rotondi standard impediscono l'ingresso di sporcizia e altri contaminanti nei tubi, nelle tubazioni e nelle aste filettate e non filettate. Disponibili in versione standard, corta o lunga, a seconda dell'uso previsto. Resistenti a temperature fino a 70 C.Utilizzati per proteggere in modo sicuro aste, condutture e tubi filettati e non.Impediscono che sporcizia, detriti, polvere e altri contaminanti danneggino i tubi.Utilizzati per applicazioni industriali, HVAC e idrauliche. Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SRF0068

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d D h Acquista
0,0855 € - 0,1356 € Richiedi il lead time qui
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
0,1756 € - 0,32 € 5133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
0,0804 € - 0,1121 € 4444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,0804 € - 0,1271 € 4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
0,2011 € - 0,3682 € Richiedi il lead time qui
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
0,1502 € - 0,1502 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
0,667 € - 1,3072 € 2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
0,2606 € - 0,6401 € Richiedi il lead time qui
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
0,4149 € - 0,9106 € 117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
0,718 € - 1,4035 € 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
0,8058 € - 1,5721 € 349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
0,0855 € - 0,1356 € 8467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
0,1385 € - 0,2535 € 3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
0,0804 € - 0,1121 € 9147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
0,0709 € - 0,0989 € 3943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
0,2436 € - 0,5976 € 1390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
0,1118 € - 0,2209 € Richiedi il lead time qui
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
0,0709 € - 0,0989 € Richiedi il lead time qui
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,2436 € - 0,5976 € 4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
0,4036 € - 0,8951 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
  • di 2
Cappuccio terminale 16.7 mm 14.5 mm LDPE Naturale

10327760

Fascia di prezzo
0,1356 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 23.6 mm 18.5 mm LDPE Naturale

10327807

Fascia di prezzo
0,32 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
5133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 10.3 mm 8.0 mm LDPE Naturale

10327722

Fascia di prezzo
0,1121 € - 0,0804 €

Livelli di giacenza
4444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 11.7 mm 12.5 mm LDPE Naturale

10327739

Fascia di prezzo
0,1271 € - 0,0804 €

Livelli di giacenza
4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 29.5 mm 18.5 mm LDPE Naturale

10327838

Fascia di prezzo
0,3682 € - 0,2011 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 56.3 mm 19.0 mm LDPE Naturale

10327944

Fascia di prezzo
0,1502 € - 0,1502 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 76.0 mm 18.0 mm LDPE Naturale

10327982

Fascia di prezzo
1,3072 € - 0,667 €

Livelli di giacenza
2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 40.8 mm 28.0 mm LDPE Naturale

10327890

Fascia di prezzo
0,6401 € - 0,2606 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 52.5 mm 29.5 mm LDPE Naturale

10327937

Fascia di prezzo
0,9106 € - 0,4149 €

Livelli di giacenza
117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 75.5 mm 36.0 mm LDPE Naturale

10327975

Fascia di prezzo
1,4035 € - 0,718 €

Livelli di giacenza
2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 101.8 mm 24.0 mm LDPE Naturale

10328019

Fascia di prezzo
1,5721 € - 0,8058 €

Livelli di giacenza
349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 13.4 mm 13.5 mm LDPE Naturale

10327753

Fascia di prezzo
0,1356 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
8467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 20.6 mm 15.0 mm LDPE Naturale

10327791

Fascia di prezzo
0,2535 € - 0,1385 €

Livelli di giacenza
3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 10.0 mm 8.0 mm LDPE Naturale

10327715

Fascia di prezzo
0,1121 € - 0,0804 €

Livelli di giacenza
9147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 7.8 mm 14.0 mm LDPE Naturale

10327708

Fascia di prezzo
0,0989 € - 0,0709 €

Livelli di giacenza
3943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 35.0 mm 14.0 mm LDPE Naturale

10327876

Fascia di prezzo
0,5976 € - 0,2436 €

Livelli di giacenza
1390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 17.7 mm 14.5 mm LDPE Naturale

10327777

Fascia di prezzo
0,2209 € - 0,1118 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    17.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    19.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 5.7 mm 12.0 mm LDPE Naturale

10327692

Fascia di prezzo
0,0989 € - 0,0709 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 36.7 mm 20.0 mm LDPE Naturale

10327883

Fascia di prezzo
0,5976 € - 0,2436 €

Livelli di giacenza
4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 51.6 mm 16.0 mm LDPE Naturale

10327920

Fascia di prezzo
0,8951 € - 0,4036 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità